Колесо 125 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199034120
EAN:
4031582323177
Номер продукту:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором з поліуретану, ін'єкці...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором з поліуретану, ін'єкційного типу. Колесо має діаметр 125 мм та ширину протектора 38 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стійкістю та маневреністю. Довжина втулки складає 44 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартних розмірів. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях з високими вимогами до надійності.