Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором з поліуретану, ін'єкційного типу. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 32 мм, довжина ступиці складає 44 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм. Конструкція передбачає роликовий підшипник, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год дорівнює 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Номер матеріалу S4
199034174
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,27 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44 mm
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Природний білий