Колесо 125 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199034205
EAN:
4031582322965
Номер продукту:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором з поліуретану, ін'єкці...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором з поліуретану, ін'єкційного типу. Колесо має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження при русі. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.