Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником з нержавіючої сталі. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 38 мм, виготовленого з поліуретану інжекційного типу, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Втулка колеса має довжину 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить його придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та грузопідйомності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Номер матеріалу S4
199034192
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,37 kg
Назва продукту
Maxtech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44 mm
Протектор
38 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
38 mm
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий