Колесо 125 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199034191
EAN:
4031582322767
Номер продукту:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором шириною 32 мм з поліур...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором шириною 32 мм з поліуретану інжекційного типу. Діаметр колеса становить 125 мм, при цьому довжина втулки складає 44 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса досягає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі технічні характеристики роблять це колесо придатним для використання у касторах, які експлуатуються в умовах середніх та підвищених навантажень.