Колесо 125 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830809
EAN:
4031582319880
Номер продукту:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки 60 мм, а діаметр отвору осі 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації залежно від умов використання касторного вузла.