Колесо 125 mm
Novatech
Номер замовлення:
199829478
EAN:
4031582319873
Номер продукту:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 30...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 30 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 45 мм, а діаметр отвору осі дорівнює 15 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 840 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 335 кг, а при швидкості 4 км/год — 420 кг.