Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 50 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм та довжину ступиці 54 мм, з отвором осі діаметром 20 мм для монтажу. Підшипник типу будівля зі шпонковий паз забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Номер матеріалу S4
199861397
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,79 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
54 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Будівля з Шпонковий паз
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)