Колесо 125 mm
Elastech
Номер замовлення:
199829687
EAN:
4031582319699
Номер продукту:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, призначений для забезпечення надійної мобільності обладн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, призначений для забезпечення надійної мобільності обладнання та меблів. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з еластичної чорної вулканізованої шини, яка забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Корпус колеса виконаний з алюмінію, що гарантує легкість конструкції при збереженні міцності. Втулка має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями