Колесо 125 mm
Duratech silent
Номер замовлення:
199030828
EAN:
4031582319644
Номер продукту:
HUR 125x36-Ø12 HL44
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 36 мм з поліаміду, що гарантує плавну та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує оптимальну роботу та мінімізує тертя. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для широкого спектру промислових та комерційних застосувань.