Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 50 мм. Колесо має діаметр 125 мм та встановлюється на вісь з отвором діаметром 25 мм, при цьому довжина ступиці складає 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 550 кг при швидкості 6 км/год або 660 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та вантажопідйомності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Номер матеріалу S4
199833771
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
660 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
550 kg
Статичний Вантажопідйомність
1100 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
2,41 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
25 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)