Колесо 125 mm
Novatech
Номер замовлення:
199841087
EAN:
4031582331745
Номер продукту:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech являє собою касторне колесо діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм, виготовлене з чавуну з поліуретановим в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech являє собою касторне колесо діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм, виготовлене з чавуну з поліуретановим відлитим протектором. Конструкція передбачає ступицю довжиною 50 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 400 кг, а при 4 км/год - 480 кг. Така конструкція робить колесо придатним для використання у промислових касторах з високими вимогами до надійності та стійкості до навантажень.