Колесо 100 mm
Elastech
Номер замовлення:
199030733
EAN:
4031582070392
Номер продукту:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною без маркуван...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 34 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стійкістю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь складає 12 мм у діаметрі, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні конструкції стандартних розмірів. Колесо обладнане роликовим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 160 кг, що робить це колесо придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями