Колесо 100 mm
Maxtech
Номер замовлення:
199034134
EAN:
4031582322750
Номер продукту:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником із нержавіючої сталі. Ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником із нержавіючої сталі. Колесо має діаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм та довжину ступиці 44 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Протектор виконаний з ін'єкційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для мобільних систем, що потребують високої надійності та стійкості до навантажень.