Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830808
EAN:
4031582319866
Номер продукту:
ITP 100x50-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діам...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина втулки 60 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 1080 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 430 кг при швидкості 6 км/год або 540 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.