Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199838828
EAN:
4031582377132
Номер продукту:
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 50 мм з поліуретану, відли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з протектором шириною 50 мм з поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною ступиці 60 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність становить 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 360 кг при швидкості 6 км/год або 450 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.