Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830212
EAN:
4031582383867
Номер продукту:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінію з діаметром 100 мм та шириною протек...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінію з діаметром 100 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 40 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.