Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою протектор шириною 40 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина втулки 40 мм, а отвір осі має діаметр 15 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з різними вимогами до навантаження та швидкості переміщення.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Номер матеріалу S4
199830926
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,46 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
15 mm
Довжина хаба
40 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)