Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Elastech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з алюмінієвого корпусу та обладнаний еластичною шиною чорною вулканізованою. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора - 40 мм, довжина ступиці - 49 мм, а діаметр отвору під вісь - 8 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год становить 200 кг, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Номер матеріалу S4
199043125
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,52 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
49 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Металік
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями