Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою бігівкою шириною 40 мм. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Ступиця колеса має довжину 40 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність колеса становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 350 кг, а при швидкості 4 км/год - 420 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Номер матеріалу S4
199832176
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
420 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
350 kg
Статичний Вантажопідйомність
700 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,94 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6002
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
15 mm
Довжина хаба
40 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
40 mm
Підходить для
linde_jungh_mic
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)