Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199830222
EAN:
4031582318852
Номер продукту:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановим відлитим протектором ш...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з залізованої сталі з поліуретановим відлитим протектором шириною 25 мм. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 14 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 420 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 170 кг при швидкості 6 км/год та 210 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.