Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановим відлитим протектором шириною 20 мм. Колесо має діаметр 100 мм з втулкою довжиною 14 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником типу RS/2RS, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 360 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 140 кг при швидкості 6 км/год та 180 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
Номер матеріалу S4
199830221
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
180 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
140 kg
Статичний Вантажопідйомність
360 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,4 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
14 mm
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
20 mm
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)