Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199839111
EAN:
4031582331288
Номер продукту:
ETP 100x25-Ø25
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в умовах інтенсивного викори...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене для забезпечення надійної роботи в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого методом лиття, що забезпечує високу зносостійкість та довговічність. Корпус колеса виконаний зі сталі, залізованої для підвищення корозійної стійкості, а вісь має отвір діаметром 25 мм з довжиною втулки 12 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 420 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність залежить від швидкості руху: при швидкості 6 км/год колесо витримує 170 кг, а при 4 км/год — 210 кг, що дозволяє оптимально підбирати параметри експлуатації залежно від конкретних умов використання.