Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Lumina є поворотною колісною опорою з гальмом колеса, призначеною для переміщення меблів і обладнання. Кріплення здійснюється через глухий отвір для з’єднання B10, що забезпечує просте та надійне встановлення опори. Корпус включає стрижень, який забезпечує обертання опори, і виготовлений з поліаміду, що забезпечує міцність та стабільність конструкції. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, а протектор виготовлено з інжекційного поліуретану. Загальна висота опори становить 88 мм. Статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування у прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011
EAN
4031582310672
Номер матеріалу S4
990074380
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
65 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
88 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,3 kg
Назва продукту
Lumina
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Білий алюміній (RAL9006)
Вила Форма
Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
45 mm
Поворотне з’єднання
212 mm
Офсет (Зсув)
30 mm
Радіус повороту
106 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
10 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
10 mm
Захист різьби
Без різьби
Колір Протектор
Графітовий чорний (RAL9011)
Вісь
Згинання
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Білий алюміній (RAL9006)
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Lumina
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

Lumina — поворотна колісна опора призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях, оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду з вбудованим стрижнем обертання, що забезпечує плавне та контрольоване повертання колісної опори. Колесо діаметром 75 мм виконане з інжекційного поліуретану з протектором, що гарантує довготривалість та стійкість до зносу, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 88 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійність та безпеку під час експлуатації в умовах постійного використання.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg