Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Lumina
Номер замовлення:
990071687
EAN:
4031582341416
Номер продукту:
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Lumina є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для переміщення меблів та виробів легкої конструкції. Кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Lumina є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для переміщення меблів та виробів легкої конструкції. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що забезпечує надійне приєднання опори до несучої конструкції виробу. Корпус опори складається зі стрижня обертання, який забезпечує вільний поворот колеса навколо вертикальної осі, і виготовлений з поліпропілену, електричного струмопроводу. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпірною трубкою, що забезпечує стабільне обертання колеса під навантаженням, а протектор виконано з матеріалу, ідентичного матеріалу корпусу колеса. Загальна висота опори становить 56 мм, що враховується під час проєктування посадкових місць та визначення дорожнього просвіту виробу. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження за швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що слід враховувати під час розрахунку загальної вантажопідйомності меблів. Опора призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях.
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються