Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла stainless (Agila stainless) є поворотним колісним опорним пристроєм, призначеним для використання з гальмівним колесом, тобто виконаним у вигляді поворотної колісної опори з фіксацією за допомогою гальмівного колеса. Кріплення цього пристрою здійснюється через отвір під болт, а каструлі можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що забезпечує гнучкість монтажу на різних типах поверхонь. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середньої марки, що забезпечує стійкість до корозії та механічних навантажень, а поворотний вузол складається з двох металевих куль, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують опір під час руху. Колесо діаметром 50 мм має підшипник ковзання, тобто підшипник ковзання виконаний у вигляді втулки, що забезпечує стабільну роботу без додаткового обслуговування. Протектор колеса виготовлений з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зменшує шум, а обід колеса виготовлений з поліпропілену. Загальна висота пристрою становить 69 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год. Пристрій призначений для використання у візках для комплектування та системах доставки їжі, а також у професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
7475PJO050P30-11
EAN
4031582350937
Номер матеріалу S4
990036674
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,17 kg
Назва продукту
Agila stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, середня
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
140 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
70 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
19 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
набір ручок
Підказка
Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора 50 mm
Agila stainless
7470PJO050P30-11

Поворотна колісна опора Agila stainless являє собою професійне обладнання, призначене для візків у системах доставки їжі та каретингу, а також для професійних візків для прибирання. Касторі встановлюються за допомогою стандартних гвинтів отвору під болт будь-якої довжини, що забезпечує гнучкість при монтажі на різні конструкції. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі середньої товщини, що гарантує надійність та стійкість до корозії в умовах інтенсивного використання та впливу вологи. Поворотний механізм оснащений двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне та безперебійне обертання опори. Колесо має діаметр 50 мм з протектором з термопластичного каучуку та корпусом з поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса при тривалому використанні. Загальна висота опори становить 69 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції візків різних розмірів. Касторь має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для професійних застосувань у харчовій промисловості та комунальних послугах.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg