Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila є поворотною колісною опорою за допомогою гальма колеса, призначеною для застосування в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на меблях і виставкових стендах та в інших сферах, зокрема для ліжок для догляду, візків для кейтерингу, систем доставки їжі й професійних візків для прибирання. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійне з'єднання з конструкцією виробу. Корпус має два м'ячі перегонів, які забезпечують плавне поворотне переміщення, і виготовлений із середнього сталевого листа. Колесо діаметром 50 мм має протектор із термопластичного каучуку, що знижує шум і захищає підлогу, а його тіло виконано з поліпропілену. Колесо встановлено на підшипник ковзання із розпірною трубкою, що забезпечує стабільне обертання. Загальна висота виробу становить 72 мм. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
Номер матеріалу S4
990004475
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
43 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
72 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,19 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень
11 mm
Довжина Стрижень
31 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
164 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
82 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
19 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Розетка
R40-18x18 / 11

Розетка є аксесуаром для касторів, виготовленим із синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка обладнана болтом діаметром 18 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар забезпечує надійне з'єднання касторів до меблів та обладнання, гарантуючи стійкість та довговічність під час експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-14/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та призначений для встановлення на болт діаметром 14 мм. Розетка забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Маса виробу становить 0 кг. Цей аксесуар розроблений для надійного кріплення та функціонування в складі касторної системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-15/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та призначений для встановлення на болт діаметром 15 мм. Розетка забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Вага виробу становить 0 кг. Цей аксесуар розроблений для надійного кріплення та функціонування в складі касторної системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-16/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та призначений для встановлення на болт діаметром 16 мм. Розетка характеризується статичною вантажопідйомністю 80 кг та динамічною вантажопідйомністю 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Вага виробу становить 0 кг. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення та стабільну роботу колеса в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-17/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та вагу 0 кг. Розетка розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Кріплення здійснюється за допомогою болта діаметром 17 мм, що забезпечує надійну фіксацію аксесуара на колесі.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-19/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Кріплення здійснюється за допомогою болта діаметром 19 мм. Цей аксесуар забезпечує надійне з'єднання та стабільну роботу колеса в різних умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-22/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Кріплення здійснюється за допомогою болта діаметром 22 мм. Цей аксесуар призначений для забезпечення надійного з'єднання та стабільної роботи колеса в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-23/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Кріплення здійснюється за допомогою болта діаметром 23 мм. Цей аксесуар призначений для забезпечення надійного з'єднання та стабільної роботи колеса в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-16/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та призначений для встановлення на болт діаметром 16 мм. Розетка забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Вага виробу становить 0 кг. Цей аксесуар розроблений для надійного кріплення та стабільної роботи в умовах промислового використання.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-17/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка оснащена болтом діаметром 17 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар забезпечує надійне з'єднання та стабільну роботу в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-21/11

Розетка є аксесуаром для касторів, виготовленим із синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка обладнана болтом діаметром 21 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар призначений для забезпечення стійкого та надійного з'єднання касторів з меблями та обладнанням.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-22/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка обладнана болтом діаметром 22 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар забезпечує надійне з'єднання та стабільну роботу в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-23/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної розетки квадратної форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка обладнана болтом діаметром 23 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар забезпечує надійне з'єднання та стабільну роботу в умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R40-26/11

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної розетки квадратної форми з болтом діаметром 26 мм. Загальна висота виробу становить 36 мм, а його вага складає 0,01 кг. Розетка розраховується на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар призначений для надійного кріплення колеса до опорної конструкції та забезпечує стабільну роботу касторів у різних умовах експлуатації.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесуар
Розетка
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та призначений для встановлення на болт діаметром 18 мм. Розетка забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Вага аксесуара становить 0 кг. Цей компонент розроблений для надійного кріплення та функціонування в складі касторної системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Поворотний Колісна опора Agila оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середнього типу, з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, з підшипником ковзання діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg