Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 50 mm
Agila
Номер замовлення:
990028594
EAN:
4031582344363
Номер продукту:
2475DYK050P40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Agila є поворотним колісним опорним роликом типу «Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса», призначеним для застосува...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Agila є поворотним колісним опорним роликом типу «Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса», призначеним для застосування в обладнанні, де потрібна маневреність і стабільний рух. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, який забезпечує просту та надійну інсталяцію на несучу поверхню. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та з'єднаний з колесом за допомогою двох м'ячів переговорної частини, що забезпечують плавне поворотне переміщення навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 50 мм, протектор виготовлений з литої гуми чорного кольору з електричною провідністю, а в конструкції використано кінцевий кульковий підшипник, що зменшує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Корпус має загальну висоту 69 мм, що дозволяє використовувати виріб у приладах з обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 80 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 40 кг. Виріб призначений для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.