Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо виготовлено з листової сталі важкого типу з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 205 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9682SEP160P63 CL67
EAN
4031582364668
Номер матеріалу S4
990838224
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
116 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
540 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
450 kg
Статичний Вантажопідйомність
900 kg
Загальна висота
205 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
4,33 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
111 mm
Поворотне з’єднання
280 mm
Офсет (Зсув)
58 mm
Радіус повороту
140 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
67 Прибережна А
Матеріал тіла
Листова сталь, важка
Матеріал протектору
Еластична шина, чорна, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Щечорний (подібний RAL9005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Закріплена монтажна плита
Монтажна плита закріплена шпилькою з гайкою
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне з'єднання з обладнанням. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу, обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Колесо має корпус з листової сталі важкого типу та еластичну шину чорного кольору, вулканізовану для оптимального зчеплення, з прецизійним кульковим підшипником діаметром 160 мм. Загальна висота конструкції становить 205 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих візків та важких AGV-систем.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в промислових умовах. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі. Колесо має основу з листової сталі важкого типу та протектор з еластичної шини чорного кольору, вулканізованої, з прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 205 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих візків та важких AGV-систем.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

Фіксована колісна опора Kappa призначена для використання в системах AMR, авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане еластичною шиною чорного кольору з вулканізованим покриттям, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Підшипник колеса є прецизійним кульковим типом, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 205 мм. Статична вантажопідйомність складає 900 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 450 кг при швидкості 6 км/год або 540 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим роботи залежно від умов експлуатації.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg