Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Номер продукту:
8477UOO080P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless — це поворотна колісна опора із загального гальмо, призначена для промислового застосування, із нержавіючої стал...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha stainless — це поворотна колісна опора із загального гальмо, призначена для промислового застосування, із нержавіючої сталі. Опора оснащена відгином під болт, що забезпечує просте та надійне кріплення до несучої конструкції. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, ваганої, а поворотний вузол реалізовано на двох м'яких кульових перегонах, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів. Колесо має діаметр 80 мм, його бігова поверхня виконана з поліамідного матеріалу з корпусом колеса з поліамідної основи, а маточина опирається на підшипник ковзання. Загальна висота виробу становить 108 мм, що дозволяє використовувати опору в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 300 кг, а динамічне навантаження при швидкості 4 км/год — 150 кг. Виріб призначений для візків для комплектування та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем і технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі