Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381641
Номер продукту:
8477PIO080P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення обладнання в рі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha stainless з прямокутна пластина забезпечує надійне переміщення обладнання в різних промислових умовах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для стабільної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертання забезпечується підшипником ковзання, діаметр колеса становить 80 мм. Загальна висота конструкції складає 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі