Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
Номер продукту:
2977POO75P30-10,3
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila twin призначена для мобільних систем і меблів. Кріплення виконано у вигляді о...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila twin призначена для мобільних систем і меблів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте встановлення опори на основу. Корпус виготовлено із сталевого листа середньої товщини, а поворотна частина з'єднана підшипниковим вузлом «Дві м'ячі перегони» для плавного обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання, корпус колеса виготовлено з поліпропілену, а протектор має матеріал, ідентичний корпусу колеса. Загальна висота опори становить 99 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, бортових візків, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі