Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла twin — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового та побутового використання, де потрібна надійна маневреність вантажу. Опора Agila twin належить до типу "Поворотний колісний опора із загальним гальмом"; тому для точного опису важливо враховувати, що вона поєднує поворот на 360 градусів із механізмом фіксації. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просте та міцне встановлення на основу меблів, візка або обладнання. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує жорсткість конструкції та стійкість до деформацій під навантаженням. Поворотний вузол утворений двома кульовими перегонами, які забезпечують плавний обертовий рух і зменшують опір при зміні напрямку руху. Колесо має діаметр 75 мм, протектор виконано з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення та зниження шуму, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену, який має низьку вагу та високу хімічну стійкість. Загальна висота опори становить 99 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год дорівнює 100 кг. Опора рекомендована для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, борту візків і меблів та виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
Номер матеріалу S4
990004157
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
99 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,56 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10,3 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
65 mm
Поворотне з’єднання
198 mm
Офсет (Зсув)
31,3 mm
Радіус повороту
99 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота опори складає 99 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg