Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Номер продукту:
2977PIP075P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Закріплена опора
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Кор...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 102 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі