Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла twin є поворотною колісною опорою типу «Загальне гальмо»... Let me correct: the type label is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо"? Decoding: "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" — the label is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" is not right; the exact decoded string is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо"? Let me decode carefully: \u041f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043d\u0438\u0439 = "Поворотний", \u041a\u043e\u043b\u0456\u0441\u043d\u0430 = "Колісна", \u043e\u043f\u043e\u0440\u0430 = "опора", \u0456\u0437 = "із", \u0417\u0430\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435 = "Загальне", \u0433\u0430\u043b\u044c\u043c\u043e = "гальмо". So the type is "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо", written as in the data. Corrected paragraph below. Agila twin належить до категорії «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для промислового та побутового застосування з підвищеними вимогами до маневреності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус складається з двох мʼячів переголони, виготовлених із сталевого листа середнього товщини, що забезпечує поєднання міцності та помірної маси виробу. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання з кованого матеріалу, а поверхня протектора виконана з литої гуми без маркування. Колесо закріплено в обоймі з поліпропілену, що забезпечує стійкість до корозії та низьку вагу вузла. Загальна висота виробу становить 102 мм, що дозволяє використовувати його в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год — 80 кг. Виріб призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2977PIO075P50
EAN
4031582362312
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
102 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,7 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
198 mm
Офсет (Зсув)
31,4 mm
Радіус повороту
99 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila twin
2970PIO075P50

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 102 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg