Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Агіла twin, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для промислового та побутового застосування, є компактним рішенням для переміщення навантажених конструкцій. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори до основи меблів, візків або обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, який забезпечує необхідну жорсткість і стійкість до механічних навантажень, а поворотний вузол обладнано двома кульковими підшипниками перегонів, що забезпечує плавний обертальний рух на 360 градусів. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене протектором з литої гуми, чорного кольору, електропровідного, а його маточина виготовлена з арочної сталі, що забезпечує міцність і довговічність. Загальна висота опори становить 99 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях з обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, бортових візках, а також у меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2977DYK075P30-10,3
EAN
4031582340952
Номер матеріалу S4
990006429
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
99 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,83 kg
Назва продукту
Agila twin
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10,3 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
65 mm
Поворотне з’єднання
198 mm
Офсет (Зсув)
31,3 mm
Радіус повороту
99 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Конічний кульковий підшипник
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Втулка колеса має довжину 28 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 110 кг та динамічне навантаження до 55 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає рішетування, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila twin
2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

Поворотний Колісна опора Agila twin оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 99 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, бортових візках, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg