Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
Номер замовлення:
990028976
EAN:
4031582403787
Номер продукту:
2477PJP075B10-11X31
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, середній, з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична - 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
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
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in