Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліпропіленовий корпус з литою гумою без маркування та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
103 mm
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
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
Тип налаштування
Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (максимальне)
27 mm
Розширювальний фітинг (мінімум)
24 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
160 mm
Офсет (Зсув)
24 mm
Радіус повороту
80 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
набір ручок
Підказка
Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.
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
Розширювач
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в межах від 31 мм до 35 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог промислової експлуатації та характеризується малою масою 0,14 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на конструкцію. Даний аксесуар рекомендується для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення функціональності касторів. Цей виріб має компактні розміри та невелику масу 0,13 кг, що забезпечує зручність у транспортуванні та монтажі. Розширювач обладнаний фітингом з діаметром від 24 мм до 27 мм, що дозволяє його встановлювати на касторах з відповідними параметрами. Конструкція аксесуара розроблена для надійного з'єднання та стабільної роботи в різних умовах експлуатації.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, діаметр якого варіюється в діапазоні від 27 мм до 30 мм, що забезпечує універсальну сумісність з різними типами касторів та монтажних систем. Розширювач виготовлено з урахуванням вимог до надійності та довговічності, його маса становить 0,14 кг, що дозволяє використовувати його без додаткового навантаження на конструкцію. Цей аксесуар ідеально підходить для інженерних застосувань, де необхідна гнучкість та адаптивність монтажних рішень.

Аксесуар
Розширювач
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Розширювач є аксесуаром, призначеним для розширення можливостей касторів та колісних систем. Цей компонент має адаптивну конструкцію з фітингом, який забезпечує сумісність з діаметрами від 21,5 мм до 24 мм, що дозволяє його використовувати з різними типами касторів та опорних елементів. Розширювач виготовлений з урахуванням вимог до надійності та довговічності, з загальною масою 0,12 кг, що робить його легким та зручним у монтажі. Цей аксесуар забезпечує гнучкість при проектуванні мобільних систем та дозволяє адаптувати касторні вузли до різних конструктивних рішень.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми без маркування та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg