Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Номер продукту:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліпропіленовий корпус із протектором з литої гуми без маркування та підшипником ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.