Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
Номер продукту:
2477DYK075R47-32-35
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агила — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для надійного переміщення обладнання та меблів. Для замовлен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агила — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для надійного переміщення обладнання та меблів. Для замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, оскільки опора має кріплення типу синтетичний експандер, квадрат. Корпус виготовлено з середнього сталевого листа, а поворотний вузол утворено двома металевими кулями перегону, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм має підшипник типу конічний кульковий підшипник, а протектор виготовлено з літої гуми, чорної, електричної, що забезпечує стабільне зчеплення з підлогою та зменшує шум під час руху. Колесо кріпиться до корпусу на осі з конічним підшипником, що витримує радіальні навантаження. Загальна висота виробу становить 103 мм. Статичне навантаження опори становить 110 кг, а динамічне навантаження становить 55 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок