Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Номер продукту:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена синтетичним експандером круглого типу, при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлено на конічний кульковий підшипник. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості 3 км/год, статична - 110 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду