Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582340877
Номер продукту:
2477DYK075R07-Ø24-27
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації та для різни...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації та для різних типів меблів і обладнання. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера круглого перерізу, який вставляється у внутрішній отвір труби, тому при замовленні необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене конічним кульковим підшипником, а протектор виконано з литої гуми, чорної та електричної, що забезпечує стабільне зчеплення з підлогою та зниження шуму під час руху. Загальна висота опори становить 103 мм, що враховується під час проєктування посадкового місця та встановлення. Статичне навантаження опори становить 110 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 55 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок