Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila
EAN:
4031582325942
Номер продукту:
2477DIK075R47-36-40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Агіла, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для інженерних і меблевих застосувань, поєднує конструкцію з дво...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Агіла, поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для інженерних і меблевих застосувань, поєднує конструкцію з двома кульковими перегонами та міцний корпус з середньої нержавіючої сталі. Кріплення виконано у вигляді синтетичного експандера квадратного типу, тому під час замовлення необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр труби, щоб опора щільно та без люфту встановлювалася в отвір. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечений двома кульковими перегонами, що забезпечують плавний обертальний рух і стабільність під навантаженням. Колесо має діаметр 75 мм, його протектор виконано з літої гуми без маркування, а опорний вузол колеса оснащено конічним кульковим підшипником, що знижує тертя та подовжує строк служби. Корпус і колесо з'єднані у єдиний вузол, який забезпечує рівномірний розподіл навантаження. Загальна висота виробу становить 103 мм, що дозволяє використовувати опору в обмеженому просторі. Статичне навантаження становить 110 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год складає 55 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і висувних стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок