Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990038644
EAN:
4031582333169
Номер продукту:
8477UOD200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загального гального типу, призначеною для промислового використання, де необхідн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Alpha stainless є поворотною колісною опорою із загального гального типу, призначеною для промислового використання, де необхідні висока міцність і стійкість до корозії. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на конструкцію обладнання. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, вага якої забезпечує стабільність і довговічність виробу, а поворотний вузол реалізовано за допомогою двох мʼячів перегони, що забезпечують плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 200 мм, його протектор виготовлено з ідентичного матеріалу, що й корпус, тобто з полііаміду, а підшипник колеса виконано з нержавіючої сталі, що гарантує тривалу експлуатацію у вологому та агресивному середовищі. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження опори складає 1000 кг, а динамічне навантаження становить 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора призначена для візків для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем і технологій чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі