Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Alpha типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» призначена для промислового використання в автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні та логістичних системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл навантаження. Корпус із сталевого листа, важкий, має два м'ячі перегони, які забезпечують плавний поворот колеса. Колесо діаметром 200 мм оснащене роликовим підшипником, протектор виготовлено з литої гуми, чорної, а основа колеса виготовлена зі сталі аркуша. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження становить 410 кг, а динамічне навантаження становить 205 кг при швидкості 4 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477DVJ200P63
EAN
4031582305142
Номер матеріалу S4
990005520
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
205 kg
Статичний Вантажопідйомність
410 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
3,36 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня колеса виконана з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та захист від ковзання. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 410 кг та динамічне навантаження до 205 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg