Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну роботу в промислових умовах. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо, та обладнане підшипником ковзання діаметром 160 мм для оптимальної продуктивності. Загальна висота конструкції становить 200 мм, що забезпечує компактність при збереженні функціональності. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
Номер матеріалу S4
990830191
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
800 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
640 kg
Статичний Вантажопідйомність
1600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
3,08 kg
Назва продукту
Zeta stainless
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
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
74 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
74 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
322 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
161 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
50 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Поворотний Колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для важких промислових застосувань.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в промислових умовах з підвищеними вимогами до корозійної стійкості. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції до поверхні монтажу. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі, важкої, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує високу механічну міцність. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане підшипником кованням, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Тредова поверхня колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції та підвищену зносостійкість. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташувати конструкцію в просторі. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу при постійному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості руху 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних системах з різними режимами експлуатації.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg