Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Номер матеріалу S4
990028780
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
135 kg
Статичний Вантажопідйомність
270 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,58 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
80 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Лита гума, чорний, електричний
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною як кріпильним елементом, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивного використання в промислових умовах. Колесо діаметром 160 мм виконано з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, що забезпечує безпечну роботу в чутливих середовищах. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 270 кг та динамічне навантаження до 135 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg