Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila є поворотною колісною опорою типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеною для мобільних конструкцій і меблів. Кріплення виконане за типом «Тверда Стриження», що забезпечує жорстке з'єднання з конструкцією виробу. Корпус виготовлено зі сталевого листа, середнього, та оснащено поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 150 мм має протектор із термопластичного каучуку, а його обойма виконана з поліпропілену; колесо встановлене на підшипник ковзання. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарняних установ, будинків для людей похилого віку та пенсіонерів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2477PJO150R05-28 M8/19
EAN
4031582302073
Номер матеріалу S4
990063769
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
188 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,16 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
262 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
131 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Agila
2477DIK125R05-28

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для складних умов експлуатації. Кріплення виконано за типом «тверда стриженень», що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано за типом «дві м'ячі перегони», що забезпечує плавний і стабільний поворот. Колесо діаметром 125 мм оснащено протектором із литої гуми без маркування, корпус колеса виготовлено зі сталі аркуша, а підшипник є конечним кульковим. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне 100 кг за швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470PJO150R05-28

Поворотний Колісна опора Agila оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 188 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471PJO150R05-28

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для медичних, побутових і комерційних конструкцій, що потребують стійкого пересування з фіксацією напряму. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує жорстке з'єднання з несучою рамою. Корпус обладнано поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони» і виготовлено зі сталевого листа, середнього. Колесо діаметром 150 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 188 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Сфера застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg