Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена прямокутна пластина для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійну мобільність обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,56 kg
Назва продукту
Galea stainless
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання Нержавіюча сталь
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист поверхні підлоги, а підшипник ковзання нержавіюча сталь забезпечує надійну роботу механізму. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, обладнана прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 125 мм, та підшипник ковзання нержавіюча сталь. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg