Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колісна опора Galea являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, призначена для професійного використання в медичному та харчовому обладнанні. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до основи. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для ліжка для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,55 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а підшипник ковзання забезпечує довговічність конструкції. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg